Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Cubis Systems
Protection de câbles
Caniveau à câbles
Caniveau MM
Cubis Systems
Protection de câbles
Caniveau à câbles
Caniveau MM
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SYDRMM-ST1000-D
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Type de produit
PT
Code produit
PC
Utilisation
LODDEST
Niveau de détail
LODLEVEL
Fermeture en option
LID
Largeur hors tout (A)
A [mm]
Hauteur hors tout (B)
B [mm]
Cliquez ici pour plus d’informations
HELP
Largeur utile (C)
C [mm]
Hauteur utile (D)
D [mm]
Longueur utile (E)
E [mm]
Longueur hors-tout (F)
F [mm]
Poids
W [kg]
Application du produit (veuillez préciser)
SECTOR
Autre (veuillez préciser)
PN
Liens produit
PL
1
Droit 1000mm
SYDRMM-ST1000-D
Architecture
400
Avec fermeture
222
164
Click Here
160
80
1000
1000
9.5
Défense et sécurité
Cliquez ici
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Cubis Systems
- Caniveau MM
Dernières modifications
30.01.2026 13:25:43
Unité
Mots clés
Caniveau
Protection
câbles
Classifications
By BIM categories
BIM_ELECTRIC_INSTALLATION Electric installation
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
COBie
COBIE_COMPONENT Component
Name
MM Trough MK2
Description
MM Trough
WarrantyStartDate
Date of Delivery
COBIE_TYPE Type
OmniClass 2006
23-80_30_17_17 23-80 30 17 17 Cable Trays and Horizontal Racks
23-80_30_17_14 23-80 30 17 14 Wireways (Includes: Trunking Note: Non-circular cross -section)
OmniClass
23-35 33 25 23-35 33 25 - Electrical Wireways
BIMHawk PDT
PDT_CABLE_TRAY_EXTERNAL_RISER Cable Tray External Riser
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
RVT_SPF_CADENAS CADENAS Revit shared parameter file
Uniclass2015
65_70_11_16 65 70 11 16 - Cable troughs